P17 IP44 4 sockets with 1 x 3P+E 380V~ to 415V~ socket, 1 circuit breaker and 1 earth leakage switch
P17
Legrand
P17 IP44 4 sockets with 1 x 3P+E 380V~ to 415V~ socket, 1 circuit breaker and 1 earth leakage switch
REF. 058935
EAN.
3245060589356
P17 socket-outlet cabinets distribute power as close as possible to the equipment, in industrial and/or domestic pin-out configurations - They are available as single or multi-socket outlets, equipped or to be assembled.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Prise CEE - 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
Prise CEE - 32 A | 1x32A xp xxxV |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 3 |
Protection | Commutateur LS |
Disjoncteur différentiel | FI avec IFN 0,03 A (standard) |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 501 mm |
Largeur | 265 mm |
Profondeur | 117 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION