P17 Distribution Construction boxes to be equipped IP66 IK10 100A - 400V~ - can hold up to 9 sockets with 2 x 17-module DIN rails
P17
Legrand
P17 Distribution Construction boxes to be equipped IP66 IK10 100A - 400V~ - can hold up to 9 sockets with 2 x 17-module DIN rails
REF. 058978
EAN.
3245060589783
P17 cabinet, IEC 61439-4, IP66/IK10, 9 CEE 16-63A slots, 2 DIN rails, M40 entry, 800x600x300mm, steel, wall-mount, for construction/events.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M40 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 800 mm |
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 313 mm |
Documentation
4 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION