P17 Construction boxes to be equipped IP44 IK09 40A - 400V~ - can hold up to 6 sockets
P17
Legrand
P17 Construction boxes to be equipped IP44 IK09 40A - 400V~ - can hold up to 6 sockets
REF. 058957
EAN.
3245060589578
P17 cabinet (LG-058957), IP44 & IK09, fits 6 CEE outlets (16-125A, 400V~), ABS build, M32 entries, IEC 61439-4 compliant, wall-mountable.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 480 mm |
Largeur | 431 mm |
Profondeur | 134 mm |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION