P17 Construction boxes IP66 IK10 63A - 400V~ - with 6 sockets, 2x16A plugs and 2x32A plugs
P17
Legrand
P17 Construction boxes IP66 IK10 63A - 400V~ - with 6 sockets, 2x16A plugs and 2x32A plugs
REF. 058963
EAN.
3245060589639
P17 cabinet: IP66/IK10, 2x16A 3P+T, 1x32A 5P CEE, overcurrent/earth leakage protection, M40 entry, 800x600x300mm.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Prise CEE - 16 A | 2x16A xp xxxV |
---|---|
Prise CEE - 32 A | 1x32A5p400V |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 9 |
Protection | Commutateur LS |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M40 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 847 mm |
Largeur | 673 mm |
Profondeur | 334 mm |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION