P17 Construction boxes IP44 IK09 40A - 400V~ - with 4 sockets, 1 x 32A 3P+N+E socket and protections
P17
Legrand
P17 Construction boxes IP44 IK09 40A - 400V~ - with 4 sockets, 1 x 32A 3P+N+E socket and protections
REF. 058954
EAN.
3245060589547
P17 power board, IP44 & IK09, -25°C to +40°C, 4 outlets + 32A CEE, 63A RCD, 27 kVA, 479.6x431mm, IEC 61439-4 compliant.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | 1x32A5p400V |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 5 |
Protection | Commutateur LS |
Disjoncteur différentiel | FI avec IFN 0,03 A (standard) |
Nombre de disjoncteurs | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 480 mm |
Largeur | 431 mm |
Profondeur | 155 mm |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION