P17 Construction boxes IP44 IK09 16A - 400V~ - with 6 sockets, 1 x 16A 3P+N+E socket and protection devices
P17
Legrand
P17 Construction boxes IP44 IK09 16A - 400V~ - with 6 sockets, 1 x 16A 3P+N+E socket and protection devices
REF. 058951
EAN.
3245060589516
P17 power board: IEC 61439-4, IP44, IK09, -25°C to +40°C, 6 outlets, 3P+N+T 16A CEE, 40A RCD, 22kVA, 479.6x431mm.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Prise CEE - 16 A | 1x16A5p400V |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 7 |
Protection | Commutateur LS |
Disjoncteur différentiel | FI avec IFN 0,03 A (standard) |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 480 mm |
Largeur | 431 mm |
Profondeur | 150 mm |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION