Osmoz rotary push-button illuminated IP69 with handle - 24V - 2 fixed positions - White
Osmoz
Legrand
Osmoz rotary push-button illuminated IP69 with handle - 24V - 2 fixed positions - White
REF. 023763
EAN.
3245060237639
Osmoz, control and signalling device for panel or box mounting
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'interrupteur | Commutateur multi-positions |
---|---|
Nombre de pôles | 1 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 24 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 10 A |
Nombre de positions de commutation | 2 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Indice de protection (IP), face avant | IP66 |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION