Osmoz push-button push-turn non-illuminated - IP69 Ø40 - 1NO+1NC - Red
Osmoz
Legrand
Osmoz push-button push-turn non-illuminated - IP69 Ø40 - 1NO+1NC - Red
REF. 023726
EAN.
3245060237264
Osmoz, control and signalling device for panel or box mounting
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de déverrouillage | Déverrouillage par rotation |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Mode de pose | Encastré |
Avec éclairage | Non |
---|---|
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Diamètre du bouchon | 40 mm |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION