Osmoz push-button IP67 with cap - non-illuminated - NO - Black
Osmoz
Legrand
Osmoz push-button IP67 with cap - non-illuminated - NO - Black
REF. 023713
EAN.
3245060237134
Osmoz, control and signalling device for panel or box mounting
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de postes de commande | 1 |
---|---|
Type de bouton | Haut |
Couleur du bouton | Noir |
Type de lentille | Rond |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Adapté à l'éclairage | Non |
Fonction de commutation encliquetable | Non |
A rappel | Oui |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Avec bague frontale | Non |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION