Osmoz one-piece pilot light with integrated LED to be used without electrical block - red 230 V~
Osmoz
Legrand
Osmoz one-piece pilot light with integrated LED to be used without electrical block - red 230 V~
REF. 024611
EAN.
3414970863911
Osmoz, control and signalling device for panel or box mounting
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de voyants lumineux | 1 |
---|---|
Couleur de la lentille | Rouge |
Finition de la douille | LED |
Source lumineuse fournie | Oui |
Tension de fonctionnement nominale Ue | 195.5-264.5 V |
Type de tension | AC |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Type de lentille | Rond |
Finition de la lentille | Plat |
Diamètre de trou | 22 mm |
---|---|
Avec bague frontale | Non |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Noir |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 50000 h |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
4 documents
Agreement
OC / CB-FR_700605
(0.31 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
PEP
Agreement
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECT AN ACTION