Osmoz non illuminated rotating push-button + key n°455 IP69 - 2 fixed positions
Osmoz
Legrand
Osmoz non illuminated rotating push-button + key n°455 IP69 - 2 fixed positions
REF. 023738
EAN.
3245060237387
Osmoz, control and signalling device for panel or box mounting
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'interrupteur | Contacteur/disjoncteur |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 230 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 3 A |
Nombre de positions de commutation | 2 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Indice de protection (IP), face avant | IP66 |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION