Osmoz non Illuminated mechanical push-button IP65 - Blue
Osmoz
Legrand
Osmoz non Illuminated mechanical push-button IP65 - Blue
REF. 023863
EAN.
3245060238636
Osmoz, control and signalling device for panel or box mounting
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Couleur du bouton | Bleu |
---|---|
Nombre de postes de commande | 1 |
Type de lentille | Rond |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Type de bouton | Haut |
Adapté à l'éclairage | Non |
Avec élément de protection | Non |
Etiqueté | Non |
---|---|
Fonction de commutation encliquetable | Non |
A rappel | Oui |
Avec bague frontale | Oui |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Chrome |
Indice de protection (IP), face avant | IP65 |
Documentation
1 document
Technical Sheet
3 documents
Agreement
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Agreement
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Agreement
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECT AN ACTION