Osmoz non Illuminated joystick 2P call-back - IP65
Osmoz
Legrand
Osmoz non Illuminated joystick 2P call-back - IP65
REF. 023990
EAN.
3245060239909
Osmoz, control and signalling device for panel or box mounting
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Fixation centrale, diamètre du trou | 22.5 mm |
---|---|
Longueur du joystick | 70 mm |
Nombre de directions d'actionnement | 2 |
Nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement | 0 |
Nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement | 0 |
Nombre de contacts-inverseurs par direction | 0 |
Avec retour automatique à la position 0 | Oui |
Verrouillage en position 0 | Non |
Générateur de code | Non |
---|---|
Signal de sortie analogique configurable | Non |
Avec bague frontale | Non |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Noir |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Degré de protection (NEMA) | 4 |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
Agreement
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
SELECT AN ACTION