Osmoz Module of 10 common cathode diodes - mounting on symmetrical or asymmetrical rails
Osmoz
Legrand
Osmoz Module of 10 common cathode diodes - mounting on symmetrical or asymmetrical rails
REF. 036630
EAN.
3245060366308
Diode module for decoupling signals (lamp tests) or collecting information (centralisation of faults).
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre total de diodes | 10 |
---|---|
Courant maximal (Imax) par diode | 1 A |
Tension de fonctionnement max. (Umax) | 300 V |
Anode commune | Non |
Cathode commune | Oui |
---|---|
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION