Osmoz indicator LED IP69 - 130V AC or DC - Red
Osmoz
Legrand
Osmoz indicator LED IP69 - 130V AC or DC - Red
REF. 023781
EAN.
3245060237813
Osmoz, control and signalling device for panel or box mounting
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de voyants lumineux | 1 |
---|---|
Couleur de la lentille | Rouge |
Finition de la douille | LED |
Source lumineuse fournie | Oui |
Tension de fonctionnement nominale Ue | 119.6-149.5 V |
Type de tension | AC |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Type de lentille | Rond |
Finition de la lentille | Plat |
Diamètre de trou | 22 mm |
---|---|
Avec bague frontale | Non |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Noir |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 50000 h |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION