Osmoz Illuminated super-flush illuminated push-push head - Green
Osmoz
Legrand
Osmoz Illuminated super-flush illuminated push-push head - Green
REF. 024049
EAN.
3245060240493
Osmoz, control and signalling device for panel or box mounting
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Couleur du bouton | Vert |
---|---|
Nombre de postes de commande | 1 |
Type de lentille | Rond |
Diamètre de trou | 30.75 mm |
Type de bouton | Plat |
Adapté à l'éclairage | Oui |
Avec élément de protection | Non |
Etiqueté | Non |
---|---|
Fonction de commutation encliquetable | Oui |
A rappel | Non |
Avec bague frontale | Oui |
Matériau de la bague frontale | Métal |
Couleur de bague frontale | Chrome |
Indice de protection (IP), face avant | IP66 |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
4 documents
Agreement
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
PEP
Agreement
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECT AN ACTION