Osmoz Illuminated long handle selector switch - 3 stay-put positions 45° - Black
Osmoz
Legrand
Osmoz Illuminated long handle selector switch - 3 stay-put positions 45° - Black
REF. 024061
EAN.
3245060240615
Osmoz, control and signalling device for panel or box mounting
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de positions de commutation | 2 |
---|---|
Finition de l'élément d'actionnement | Levier |
Adapté à l'éclairage | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
Couleur de la calotte du voyant lumineux | Incolore |
Type de lentille | Rond |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Fonction de commutation encliquetable | Oui |
A rappel | Non |
Avec bague frontale | Oui |
---|---|
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Chrome |
Indice de protection (IP), face avant | IP66 |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
4 documents
Agreement
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
PEP
Agreement
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECT AN ACTION