Osmoz Illuminated head twin touch - flush/projecting IP67 - Green/red
Osmoz
Legrand
Osmoz Illuminated head twin touch - flush/projecting IP67 - Green/red
REF. 024076
EAN.
3245060240769
Osmoz, control and signalling device for panel or box mounting
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Couleur du bouton | Rouge-vert |
---|---|
Nombre de postes de commande | 2 |
Type de lentille | Autre |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Type de bouton | Haut |
Adapté à l'éclairage | Oui |
Avec élément de protection | Oui |
Etiqueté | Oui |
---|---|
Fonction de commutation encliquetable | Non |
A rappel | Oui |
Avec bague frontale | Oui |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Noir |
Indice de protection (IP), face avant | IP67 |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
4 documents
Agreement
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
PEP
Agreement
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECT AN ACTION