Osmoz Double push-button - illuminated - 230V - 1NO+1NC
Osmoz
Legrand
Osmoz Double push-button - illuminated - 230V - 1NO+1NC
REF. 023767
EAN.
3245060237677
Osmoz, control and signalling device for panel or box mounting
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de postes de commande | 2 |
---|---|
Type de bouton | Haut |
Couleur du bouton | Rouge-vert |
Type de lentille | Ovale |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Adapté à l'éclairage | Oui |
Fonction de commutation encliquetable | Non |
A rappel | Oui |
Tension d'alimentation de la lampe | 230 V |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Avec bague frontale | Oui |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Chrome |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION