Osmoz control station with Emergency stop button
Osmoz
Legrand
Osmoz control station with Emergency stop button
REF. 024218
EAN.
3245060242183
Osmoz control station with an emergency stop button. Vizualisation of the position of the contact
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de déverrouillage | Déverrouillage par traction |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Mode de pose | Montage en saillie |
Avec éclairage | Non |
---|---|
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Diamètre du bouchon | 54 mm |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION