Osmoz control station with 2 green and 1 red push buttons
Osmoz
Legrand
Osmoz control station with 2 green and 1 red push buttons
REF. 024236
EAN.
3245060242367
Osmoz control station with 1 green and 1 red push buttons Green button with Normally Opened contact marked '''' Red button with Normally Closed contact marked ''0" Green button with Normally Opened contact marked ''¯''
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de postes de commande | 3 |
---|---|
Nombre de contacts à poussoir | 3 |
Nombre de voyants lumineux | 0 |
Nombre d'interrupteurs à clé | 0 |
Nombre de commutateurs-sélecteurs | 0 |
Nombre de contacts à poussoir champignons | 0 |
Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 120-690 V |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 120-690 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 24-230 V |
Couleur de la partie supérieure du boîtier | Gris |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION