Osmoz Centralisation and fault reporting module - 9 inputs 230 or 110 V~
Osmoz
Legrand
Osmoz Centralisation and fault reporting module - 9 inputs 230 or 110 V~
REF. 036633
EAN.
3245060366339
Control module for synthesising faults of various origins and transferring them to an instantaneous relay with 4 changeover contacts
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 110-230 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC |
Mode de pose | Rail DIN |
Avec affichage LED | Non |
Commande manuelle | Oui |
---|---|
Interface | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Documentation
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION