One-family handsfree kit with Classe 100A16E audio internal unit and LINEA 3000
Classe 100
Bticino
One-family handsfree kit with Classe 100A16E audio internal unit and LINEA 3000
REF. BT364232
EAN.
8005543631140
One-family handsfree kit with Classe 100A16E audio internal unit and LINEA 3000 pushbutton panel with zamak front cover
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Avec vidéo | Non |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 1 |
Nombre de platines de rue | 1 |
Nombre de boutons d'appel | 2 |
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose du poste intérieur | Saillie |
Couleur du poste intérieur | Blanc |
Mode de pose de la platine de rue | Saillie |
Matériau de la platine de rue | Aluminium |
Couleur de la platine de rue | Gris |
Nombre max. de postes intérieurs | 2 |
Nombre max. de platines de rue | 16 |
Protocole d'image | PAL |
Avec secret de conversation | Non |
Peut être connecté à un smartphone | Non |
Communication interne | Non |
Mains libres | Oui |
Avec fonction jour/nuit | Oui |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Caméra ajustable manuellement | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 102 mm |
Hauteur | 155 mm |
Profondeur | 20 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | DC |
---|---|
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Courant d'alimentation | 0.0085-0.055 A |
Fréquence | 0-0 Hz |
Niveau sonore | 86 dB |
Consommation en veille | 8.5 mA |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.1-2.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Mode de pose | Montage en drapeau |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Non |
Nombre de sonneries | 16 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | Non applicable |
Réglage de la luminosité de l'écran | Non |
Réglage du contraste de l'écran | Non |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Non applicable |
Distance max entre platine et poste intérieur | 600 m |
Type de grade de communication | Autre |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION