One-family expandable audio kit with audio handsfree internal unit and LINEA 2000 pushbutton panel
Bticino
One-family expandable audio kit with audio handsfree internal unit and LINEA 2000 pushbutton panel
REF. 364211
EAN.
8005543478936
One-family expandable audio kit with audio handsfree internal unit and LINEA 2000 pushbutton panel. Expandable by using the specific additional handsfree internal unit 331650
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Avec vidéo | Non |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 1 |
Nombre de platines de rue | 1 |
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose du poste intérieur | Saillie |
Couleur du poste intérieur | Blanc |
Mode de pose de la platine de rue | Encastré |
Matériau de la platine de rue | Aluminium |
Couleur de la platine de rue | Argent |
Nombre max. de postes intérieurs | 0 |
Nombre max. de platines de rue | 0 |
Protocole d'image | PAL |
Peut être connecté à un smartphone | Non |
Communication interne | Non |
Mains libres | Non |
Avec fonction jour/nuit | Non |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Caméra ajustable manuellement | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 168 mm |
Hauteur | 150 mm |
Profondeur | 30 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 12-24 V |
Courant d'alimentation | 0.15-1.35 A |
---|---|
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 82 dB |
Consommation en veille | 150 mA |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.28-1.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Entre axe de fixation verticale | 1600-1650 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 50-100 mm |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Non |
Nombre de sonneries | 8 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | Non applicable |
Réglage de la luminosité de l'écran | Non |
Réglage du contraste de l'écran | Non |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Non applicable |
Distance max entre platine et poste intérieur | 150 m |
Type de grade de communication | Autre |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION