On-line double conversion UPS with battery - tower - 2000 VA - 1800 W
Keor
Legrand
On-line double conversion UPS with battery - tower - 2000 VA - 1800 W
REF. 310157
EAN.
3414970499301
The Keor LP UPS is a robust, efficient UPS offering 2000VA power and 5min full-load backup. Its compact design and reliable performance make it ideal for industrial use.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 210-240 V |
---|---|
Fréquence primaire | 50-60 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 230-232 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 1800 W |
Puissance apparente de sortie | 2000 VA |
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Hauteur | 322 mm |
Largeur | 151 mm |
Profondeur | 444 mm |
Poids | 17 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 5 min |
---|---|
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2050 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
4 documents
Technical Sheet
Technical Guide
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
White Book
1 document
PEP
SELECT AN ACTION