Nylon nut - PG36 - Grey
Ecrou Nylon
Legrand
Nylon nut - PG36 - Grey
REF. 386878
EAN.
8009561387041
Plastic nut for hexagonal plastic cable gland with base to protect the surface of the casing during tightening
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de filetage | PG |
---|---|
Taille de filetages métrique/PG | 36 |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Résistant aux chocs | Oui |
Couleur | Blanc |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION