Nickel Cadmium battery - for emergency lighting luminaires - 2 x 4.8 V - 1.5 Ah
Pièce détachée
Legrand
Nickel Cadmium battery - for emergency lighting luminaires - 2 x 4.8 V - 1.5 Ah
REF. 061097
EAN.
3245060610975
Replacement battery for emergency lighting units
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Désignation des dimensions | Baby |
---|---|
Nombre de cellules | 2 |
Modèle | Nickel-métal-hydride |
Tension nominale | 2.4 V |
Capacité | 2000 mAh |
Désignation IEC | HR14 |
Autre désignation | SC |
Longueur | 89 mm |
Hauteur, borne comprise | 26 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre | 26 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
---|---|
Température ambiante | 0-40 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 96 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 2 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |