Neutral Link 8mm x 32mm
Legrand
Neutral Link 8mm x 32mm
REF. 012300
EAN.
3245060123000
Industrial cartridge for protection
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 8.5 mm |
---|---|
Taille | 8x32 mm |
Type de tension | AC/DC |
Profondeur | 31.5 mm |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Classe de fonctionnement | Autre |
Fréquence de fonctionnement | 42-62 Hz |
---|---|
Finition du voyant indicateur | Autre |
Modèle | Autre |
Puissance de coupure | 20 kA |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |