Nedbox Flush-mounting distribution cabinet - 36+6 modules - transparent plastic
Nedbox
Legrand
Nedbox Flush-mounting distribution cabinet - 36+6 modules - transparent plastic
REF. 001423
EAN.
3245062014238
The Nedbox is a compact, flush-mounting distribution boox offering optimal circuit management and easy installation. Its robust IP30 and IK07 ratings make it ideal for diverse environments.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 3 |
Largeur en nombre de modules | 12 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Oui |
Type de fermeture | Cylindre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 86 mm |
Hauteur d'encastrement | 551 mm |
Largeur d'encastrement | 326 mm |
Profondeur intérieure | 47.5 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Oui |
---|---|
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Hauteur | 555 mm |
Largeur | 330 mm |
Profondeur | 90 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 36 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
Agreement
LOVAG-IT 16.040
(1.35 Mo)
SELECT AN ACTION