MS Straight element of mini conduit MS63 - 63A - 1+1 sockets - 1m
ZUCCHINI
MS Straight element of mini conduit MS63 - 63A - 1+1 sockets - 1m
REF. ZU51530114
EAN.
8033777041541
MS (Minisbarre), the smallest range of medium-power canalisation, ideal for supplying lighting fixtures in small and medium-sized businesses.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 63 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 4 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 39 mm |
Hauteur | 97 mm |
Documentation
SELECT AN ACTION