MS mini conduit 32A tap-off box - with Neozed D02 fuse holder
ZUCCHINI
MS mini conduit 32A tap-off box - with Neozed D02 fuse holder
REF. ZU51515078
EAN.
8033777041886
MS (Minisbarre), the smallest range of medium-power canalisation, ideal for supplying lighting fixtures in small and medium-sized businesses.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Courant assigné CA 50 Hz | 32 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Non |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 25 mm |
Largeur | 15 mm |
Hauteur | 13 mm |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION