MS junction box with cover disconnection - with 7-module hinged window
ZUCCHINI
MS junction box with cover disconnection - with 7-module hinged window
REF. ZU51515067
EAN.
8033777041978
MS (Minisbarre), the smallest range of medium-power canalisation, ideal for supplying lighting fixtures in small and medium-sized businesses.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Courant assigné CA 50 Hz | 63 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Non |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 28.3 mm |
Largeur | 13.2 mm |
Hauteur | 15 mm |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION