MR prefabricated electrical conduit metal sectionalizing tap-off box - with AC23 125A isolating switch
ZUCCHINI
MR prefabricated electrical conduit metal sectionalizing tap-off box - with AC23 125A isolating switch
REF. ZU50411622
EAN.
8033777041121
MR (Medium Rating), the pipe dedicated to power distribution in medium and large businesses, high-rise buildings (skylights) and tertiary establishments (banks, offices, etc.).
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Courant assigné CA 50 Hz | 125 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Non |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre de prises NEMA | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Commutateur LS/fusible D0 |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 47 mm |
Largeur | 26 mm |
Hauteur | 34 mm |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION