MR data center 800A prefabricated electrical conduit straight element
-
ZUCCHINI
MR data center 800A prefabricated electrical conduit straight element
REF. ZU50400266
EAN.
8033777033560
MR for Data Centers (medium rating), the conduit dedicated to power distribution in white space
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 800 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-1000 V |
Nombre de points de dérivation | 10 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 136 mm |
Hauteur | 196 mm |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION