MR 500A prefabricated electrical conduit straight element 2x3 windows
ZUCCHINI
MR 500A prefabricated electrical conduit straight element 2x3 windows
REF. ZU50410108
EAN.
8033777060580
MR (Medium Rating), the pipe dedicated to power distribution in medium and large businesses, high-rise buildings (skylights) and tertiary establishments (banks, offices, etc.).
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 500 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 5 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-1000 V |
Nombre de points de dérivation | 6 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 136 mm |
Hauteur | 196 mm |
Documentation
1 document
PEP
SELECT AN ACTION