MR 250A prefabricated electric conduit straight element 5 windows
ZUCCHINI
MR 250A prefabricated electric conduit straight element 5 windows
REF. ZU50400252
EAN.
8033777032600
MR (Medium Rating), the pipe dedicated to power distribution in medium and large businesses, high-rise buildings (skylights) and tertiary establishments (banks, offices, etc.).
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 250 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-1000 V |
Nombre de points de dérivation | 5 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 196 mm |
Documentation
1 document
PEP
SELECT AN ACTION