Mosaic Remote control Mosaic - to control 4 lighting circuits
Mosaic™
Legrand
Mosaic Remote control Mosaic - to control 4 lighting circuits
REF. 078377
EAN.
3245060783778
Remote control module for light control, to be mounted in headboard sconces
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre max. d'appareils contrôlables | 4 |
---|---|
Préprogrammé | Non |
Avec affichage | Non |
Auto-apprentissage | Oui |
Hauteur | 230 mm |
Largeur | 71 mm |
---|---|
Profondeur | 44 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Documentation
3 documents
Technical Guide
Technical Guide
Instruction Use
SELECT AN ACTION