Mosaic Power supply - 24 V - 2 A - 48 W - 8 modules
Mosaic™
Legrand
Mosaic Power supply - 24 V - 2 A - 48 W - 8 modules
REF. 078289
EAN.
3245060782894
Power supply - 24 V - 2 A - 48 W - 8 modules. DIN rail or free stanting installation . While color
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
---|---|
Largeur en nombre de modules | 8 |
Avec affichage LED | Non |
Tension du bus stockable | Non |
Nombre de lignes à alimenter | 1 |
Documentation
2 documents
Technical Guide
Technical Guide
SELECT AN ACTION