Mosaic LED bedhead strip with remote control - Strip length: 0.97m - antimicrobial
Mosaic™
Legrand
Mosaic LED bedhead strip with remote control - Strip length: 0.97m - antimicrobial
REF. 078329
EAN.
3245060783297
Luminaire with reading and mood lighting, designed for retirement homes, senior residences, EHPAD, low-medicalized establishments and the home
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Source lumineuse | LED non interchangeable |
---|---|
Source lumineuse fournie | Oui |
Nombre de lampes/modules | 2 |
Douille | Autre |
Matériau | Aluminium |
Couleur du boîtier/corps | Gris |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Courant nominal | 115-140 mA |
Appareillage | Ballast électronique |
Appareillage fourni | Non |
Variation 0-10V | Non |
Variation 1-10V | Non |
Variation DALI | Non |
Variation DMX | Non |
Variation DSI | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation LineSwitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation programmable | Oui |
Variation RF | Non |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
Variation Touch and Dim | Non |
Variation Zigbee | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Pas de variation | Non |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Classe de protection | I |
Avec panier de protection pour lampe | Non |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
---|---|
Avec interrupteur | Non |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Puissance de lampe acceptée | 0-29 W |
Puissance du système | 34 W |
Flux lumineux utile | 130 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 6500-6500 K |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Largeur | 133 mm |
Hauteur/profondeur | 78 mm |
Longueur | 970 mm |
Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
Nombre de pôles | 2 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Borne automatique |
Raccordement électrique avec fiche | Oui |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 100000 h |
Neutre obligatoire | Oui |
Numéro RAL | 7035 |
Traitement antimicrobien | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec prise | Non |
Diamètre de tube pour produit saillie | 16-16 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 12 mm |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 530-730 mm |
Interrupteur automatique | Non |
Mode de commande | Filaire |
Documentation
1 document
Instruction Use
3 documents
Agreement
Antibacterial-1061-LEG11
(0.29 Mo)
Agreement
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Agreement
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
SELECT AN ACTION