Mobile socket P17 - IP44 - 480/500 V - 32 A - 4P+E
P17
Legrand
Mobile socket P17 - IP44 - 480/500 V - 32 A - 4P+E
REF. 555223
EAN.
3245065552232
P17, mobile socket outlet, particularly suitable for indoor and outdoor applications with high temperature and tightness requirements
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) noir |
Position horaire des contacts de terre | 7 h |
Couleur caractéristique | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
4 documents
PEP
Agreement
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Agreement
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Agreement
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
SELECT AN ACTION