Mobile socket P17 - IP44 - 200/250 V - 16 A - 2P+E
P17
Legrand
Mobile socket P17 - IP44 - 200/250 V - 16 A - 2P+E
REF. 555104
EAN.
3245065551044
P17, mobile socket outlet, particularly suitable for indoor and outdoor sites with severe temperature and waterproofing constraints
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
3D Autocad
4 documents
PEP
Agreement
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Agreement
CQC-CQC2016010203850867
(1.28 Mo)
Agreement
IMQ-CA02.05953
(0.35 Mo)
SELECT AN ACTION