Mobile socket P17 - IP 44 - 230 V - 16 A - 2P+E
P17
Legrand
Mobile socket P17 - IP 44 - 230 V - 16 A - 2P+E
REF. 090105
EAN.
3414970753212
Waterproof mobile plug for workshops and shops
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 170 mm |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION