Memocab Marker - for wiring - black capital letter on white background - ''K''
Memocab
Legrand
Memocab Marker - for wiring - black capital letter on white background - ''K''
REF. 037836
EAN.
3245060378363
Mémocab, marker for closed ring marking system, for wires, for high quality marking in aggressive industrial environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Autre |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Diamètre du câble | 0.8-2.2 mm |
Longueur | 3.8 mm |
Largeur | 2.3 mm |
Couleur | Blanc |
---|---|
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Lettres |
Mode de pose | Autre |
Documentation
1 document
PEP
SELECT AN ACTION