Megaline UPS - on-line - 3.75 kVA without battery rack
Megaline
Legrand
Megaline UPS - on-line - 3.75 kVA without battery rack
REF. 310384
EAN.
3245063103849
Megaline, extended autonomy for single-phase rack inverters
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 184-264 V |
---|---|
Fréquence primaire | 50-60 Hz |
Tension de sortie | 230-232 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 2625 W |
Puissance apparente de sortie | 3750 VA |
Type de tension | AC |
Hauteur | 475 mm |
Largeur | 270 mm |
---|---|
Profondeur | 570 mm |
Poids | 43 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 13 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Documentation
1 document
Technical Guide
1 document
White Book
SELECT AN ACTION