Megaline Up time expansion 1C
Megaline
Legrand
Megaline Up time expansion 1C
REF. 310857
EAN.
3245063108578
Extended autonomy for equipped cabinets - 1 Megaline battery kit
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 3 |
---|---|
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2500 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Guide
Technical Sheet
1 document
White Book
SELECT AN ACTION