Megaline Battery cabinet with 7 up time expension batteries for UPS to improve autonomy
Megaline
Legrand
Megaline Battery cabinet with 7 up time expension batteries for UPS to improve autonomy
REF. 310781
EAN.
3245063107816
Megaline, extended autonomy for single-phase rack inverters
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 475 mm |
Hauteur | 270 mm |
Profondeur | 570 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
---|---|
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 21 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2500 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
1 document
Technical Guide
1 document
White Book
SELECT AN ACTION