Marker Duplix - black conventional symbol yellow background - ''/''
Duplix
Legrand
Marker Duplix - black conventional symbol yellow background - ''/''
REF. 038440
EAN.
3245060384401
Duplix, conventional sign-type marker for open or closed cable marking system
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Autre |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Longueur | 8.4 mm |
Largeur | 5 mm |
Couleur | Jaune |
---|---|
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Symboles |
Mode de pose | Encoche |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION