Mallia Senses Dimmer sliding touch with neutral 300W - 1 gang - Dark Silver
Mallia™ Senses
Legrand
Mallia Senses Dimmer sliding touch with neutral 300W - 1 gang - Dark Silver
REF. 281086DS
EAN.
3414972066853
Allows to increase or decrease lighting intensity and dim from an intimate to a bright atmosphere.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Mécanisme avec adaptateur |
---|---|
Type de commande | Bouton rotatif |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Variation par coupure de début de phase | Oui |
Variation par coupure de fin de phase | Oui |
Cablage en série | Oui |
Type de charge | Charge résistive |
Commande auxiliaire possible | Non |
Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Non |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Argent |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Tension nominale (Un) | 240-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
---|---|
Tension de commande | 100-240 V |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 5-300 W |
Puissance nominale de charge inductive | 5-300 VA |
Puissance nominale de charge capacitive | 5-75 VA |
Puissance max. de commutation LED | 200 W |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 1-4 mm² |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 57 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 33.9 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Instruction Use
4 documents
Agreement
OC / CB-SE-105791
(0.13 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-105791M2
(0.09 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-104454
(0.15 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-105791M1
(0.13 Mo)
SELECT AN ACTION