Mallia Senses Blanking plate - 2 gang - Dark Silver
Mallia™ Senses
Legrand
Mallia Senses Blanking plate - 2 gang - Dark Silver
REF. 281191DS
EAN.
3414972076425
2 gang blanking plate covers an empty space
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 146 mm |
---|---|
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 20.5 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
Agreement
OC / CB-CN61133
(0.52 Mo)
SELECT AN ACTION