Mallia Multiple entries TV-SAT socket - Star attenuation - White
Mallia™
Legrand
Mallia Multiple entries TV-SAT socket - Star attenuation - White
REF. 281157
EAN.
3245062811578
Mallia™ - telephone, data, television, shaver socket and cable outlets - complete white - Polycarbonate front cover plates with a matt finish - Compact mechanism for a larger wiring space - Supplied complete with plate
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV/RD/SAT |
DAB+ | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Couvercle | Plaque totale |
Nombre de sorties | 3 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Fréquence radio | 87.5-240 MHz |
Fréquence prise SAT | 950-2400 MHz |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Largeur d'appareil | 86.07 mm |
Hauteur d'appareil | 86.07 mm |
Profondeur d'appareil | 35.76 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 21.44 mm |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION